UCD3138ALLCEVM150

UCD3138A LLC 評価モジュール

UCD3138ALLCEVM150

ご注文はこちら

概要

The UCD3138ALLCEVM150 is an evaluation module (EVM) board, functioning as an LLC resonant half-bridge dc-dc converter and digitally controlled by control card UCD3138ACCEVM149. This EVM is used to evaluate digital power control using UCD3138A in LLC resonant half-bridge dc-dc conversion applications. The EVM accepts the dc line input from 350Vdc to 400Vdc, nominal output voltage 12Vdc, and output full load power 340W with peak efficiency over 94% benefited from secondary side synchronous rectifier operation. The EVM is featured with various protections such as input line under voltage, output over-voltage and over-current limit, soft start, and light load power losses reduction. The EVM can be used as a platform to upload user’s firmware and adapt particular needs. The EVM is shipped with the control card UCD3138ACCEVM149 pre-programmed with the LLC resonant half-bridge dc-dc converter firmware developed by Texas Instruments.

特長
  • Digitally controlled LLC resonant half-bridge DC-DC power conversion DC line input from 350 to 400Vdc
  • Regulated output 12Vdc with output from no-load to full-load
  • Full-load power 340W, or full-load current 29A
  • Synchronous rectification
  • Constant Current/Constant Power control mode
  • Burst Mode Cycle-by-Cycle current limiting with Duty Cycle Matching Protection: over voltage, over current, and brownout
  • PMBUS Communication Test points to facilitate device and topology evaluation
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD7138 ボディダイオード導通センシング機能を搭載した、シングルチャネル同期整流器ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 評価モジュール
ダウンロードオプション

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/02/10
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc602 or www.ti.com/lit/xx/sluc602/sluc602.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC602. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCD3138ALLCEVM150 (Rev. A) 2016/01/14
証明書 UCD3138ALLCEVM150 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
UCD3138AFW-LLCWSRDTO UCD3138A 共振 LLC ハーフ・ブリッジ、SRDTO 付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示