UCC5390SCDEVM-010

小型、シングルチャネル 3kVrms 絶縁型 17A ゲート ドライブ バイアス電源の評価基板

UCC5390SCDEVM-010

ご注文はこちら

概要

UCC5390SCDEVM-010 は、包括的なシングル チャネル絶縁型ゲート ドライブ ボードであり、広い範囲のドライブ電圧を実現するための再構成可能なバイアス電源を搭載しています。この評価基板 (EVM) は、SOIC-8 パッケージに封止した 17-A 分割出力基本絶縁型 UCC5390SCD ドライバをベースにしています。また、このデザインは SN6505B をベースとするバイアス電源も搭載しており、11V ~ 33V のシングルまたは分割レール ドライブ電圧に構成でき、広範な Si および SiC FET と IGBT に対応できます。

特長
  • 絶縁型バイアス電源向けリファレンス デザインとして使用される評価基板 (EVM)
  • 入出力インターフェイスを搭載した高性能ドライバ
  • データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
  • ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
絶縁型ゲート ドライバ
UCC5350-Q1 SiC/IGBT 用ミラー クランプまたは分割出力を備えた車載用 ±5A シングル チャネル絶縁ゲート ドライバ UCC5390 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、±10A シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC5390SCDEVM-010 — 小型、シングル・チャネル 3kVrms 絶縁型 17A ゲート・ドライバ・バイアス電源の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC5390SCDEVM-010 小型、シングル・チャネル 3kVrms 絶縁型 17A ゲート・ドライバ・バイアス電源の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCC5390SCDEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド UCC5390SCD With Isolated Bias Supply (Rev. A) 2018/02/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。