UCC5320SCEVM-058

UCC5320SC 絶縁型ゲート ドライバの評価基板

UCC5320SCEVM-058

ご注文はこちら

概要

UCC5320SCEVM は、UCC53xx デバイス ファミリの評価に使用できる評価基板であり、使用するデバイスに応じて分割出力、ミラー クランプ、UVLO (低電圧ロックアウト) を行うドライバをフレキシブルに構成できます。この EVM は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを備えており、外付け部品点数を最小に抑えながらデバイスを評価することができます。

特長
  • 同相過渡 (CMTI):100-kV/μs (最小値)、120-kV/μs (標準値) (VCM = 1000V)
  • 1A、2A、5A、10A ピーク ソース / シンク電流オプション
  • ファミリーの 3 つの構成すべての柔軟性:分割出力、UVLO とミラー クランプ
  • 絶縁サージ耐久電圧 10000V-VpK
  • 80-ns の (max)伝搬遅延

  • UCC5320SC 評価基板

絶縁型ゲート ドライバ
UCC5310 ミラー クランプ機能と 12V UVLO 機能搭載、D または DWV の各パッケージ封止、3kVrms/5kVrms、2A/1A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC5320 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3k/5kVrms、2A/2A シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC5350 ミラー クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ UCC5350-Q1 SiC/IGBT 用ミラー クランプまたは分割出力を備えた車載用 ±5A シングル チャネル絶縁ゲート ドライバ UCC5390 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、±10A シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC 絶縁型ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC5320SCEVM-058 UCC5320SC 絶縁型ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCC5320SCEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド UCC53x0xD Evaluation Module 2017/06/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。