UCC34141EVM-116

UCC34141-Q1 評価基板

UCC34141EVM-116

ご注文はこちら

概要

UCC34141-Q1 評価基板 (EVM) は、UCC34141-Q1 の性能特性と機能を迅速かつ容易に評価できるようにすることを意図しており、車載、絶縁型ゲート ドライバ バイアス アプリケーションのほか、各種産業用絶縁型バイアス パワー アプリケーションに使用できます。この EVM を使用すると、UCC34141-Q1 の以下の機能をテストできます:デバイスをイネーブル/ディスエーブル (EN) にして、絶縁出力電圧を 15V < VDD < 20V および -5V < VEE < 0V に構成し、出力に対して可変負荷を容易に適用できます。この評価基盤では、入力電圧範囲全体にわたる効率を測定し、システム要件に応じて出力負荷を変動させることもできます。この評価基板のもう 1 つの特徴は、テスト中のプローブ検査が容易なことです。 

特長
  • UCC34141-Q1、シングル正、デュアル正、またはデュアル正/負の出力電圧に構成可能、1.5W、DC/DC、5kVRMS、絶縁型コンバータ モジュール
  • トランス、電力段、制御機能を、5.85 x 7.5 x 2.6mm の低背で幅の広い 16 ピン SOIC パッケージに封止
  • UCC34141-Q1 統合保護機能を評価:UVLO、OVLO、短絡、OVP、UVP、サーマル シャットダウン
  • AEC-Q100 対応、最大 105℃ までの範囲でフル定格で動作し、3pF 未満の絶縁静電容量、SSM 周波数変調を実現
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC34141-Q1 車載、トランス内蔵、5.5V ~ 20V VIN、1.5W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
数量限定

UCC34141EVM-116 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

UCC34141EVM-116 — UCC34141-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

UCC34141EVM-116 UCC34141-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC34141EVM-116 車載用および産業用バイアス電源アプリケ ーションの評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/14
証明書 UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/09/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。