UCC28063EVM-723
UCC28063 Natural Interleaving Transition-Mode PFC コントローラの評価基板
UCC28063EVM-723
概要
UCC28063EVM-723 評価基板は、UCC28063 Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラを評価するための、組み立てとテストが完了した回路です。UCC28063EVM-723 は、85V ~ 265V RMS のユニバーサル ライン入力で動作し、390V の安定化出力を供給するオフライン 300W PFC プリレギュレータです。UCC28063EVM-723 は、インターリーブ遷移モード PFC プリレギュレータで UCC28063 IC を使用する方法を提示します。
特長
- 位相管理機能
- デュアル パスを持つフェイルセーフ OVP により、電圧検出障害による出力過電圧状態を防止
- 過電圧時のソフトスタート
- ブラウンアウト機能を内蔵
- 入力フィルタおよび出力コンデンサの電流を解消
- 大規模なスナバ回路を使わず、低コストのダイオードを使用可能
- 軽負荷時の効率向上
- 過渡応答の改善
- システム レベル全体の保護機能
- 1A ソース / 1.8A シンク ゲート ドライバ
- -40℃~125℃の動作温度範囲
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28063EVM-723 — 評価基板、UCC28063 用、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ
UCC28063EVM-723 — 評価基板、UCC28063 用、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ
計算ツール
SLUC292 — UCC28063 Controller Setup Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC292 — UCC28063 Controller Setup Tool
製品
AC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc292 or www.ti.com/lit/xx/sluc292/sluc292.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC292. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28063EVM | 2011/06/07 | |||
| 証明書 | UCC28063EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |