UCC28060EVM
UCC28060 評価モジュール
UCC28060EVM
概要
The UCC28060 is a dual-phase, transition-mode Power Factor Correction (PFC) pre-regulator. The UCC28060EVM is an evaluation module with a 390 V, 300 W dc output that operates from a universal input of 85 VRMS to 265 VRMS and provides power factor correction.
The pre-regulator uses the UCC28060 PFC interleaved controller to shape the input current wave to provide power factor correction. This device uses TI's Natural Interleaving™ technology to interleave boost phases.
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28060EVM — UCC28060 評価モジュール
UCC28060EVM — UCC28060 評価モジュール
計算ツール
SLUC072 — UCC28060 Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC072 — UCC28060 Design Calculator
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc072 or www.ti.com/lit/xx/sluc072b/sluc072b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC072. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | UCC28060EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | UCC28060 300W Interleaved PFC Pre-Requlator User's Guide (Rev. B) | 2008/07/11 | ||||
ユーザー・ガイド | A 600-W Interleaved Dual-Phase Transition Mode PFC Converter (Rev. A) | 2008/04/29 | ||||
データシート | Natural Interleaving™ Dual-Phase Transition-Mode PFC Controller データシート (Rev. E) | 2008/02/20 |