UCC24624EVM

UCC24624 LLC ゲート ドライバ評価基板

UCC24624EVM

ご注文はこちら

概要

UCC24624EVM-015 評価基板 (EVM) を使用して LLC コンバータの出力整流器をダイオードから同期整流 (SR) FET に変換し、整流ダイオードの代わりに SR を使用する場合の効率上の利点を調査および評価することができます。

特長
  • 230V VD 定格、デュアル チャネル同期整流 (SR) ドライバ
  • 高速なターンオフ遅延により、高周波数での動作をサポート
  • 比例式ゲート駆動により SR 導通時間を延長
  • 30mV ターンオフ スレッショルドによりボディ ダイオード導通を最小限に抑制
  • 700KHz のスイッチング周波数をサポートするための固定の最小オン / オフ時間
  • 自動スリープ モード時の低スタンバイ電流:150uA
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC24624 LLC コンバータ向け、高周波デュアル同期整流器コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

UCC24624EVM-015 — UCC24624 LLC ゲート付きドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC24624EVM-015 UCC24624 LLC ゲート付きドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) The UCC24624EVM-015 LLC Gate Driver Evaluation Module (Rev. A) 2018/12/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。