UCC21750QDWEVM-025
SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード
UCC21750QDWEVM-025
概要
UCC21750QDWEVM-025 は、コンパクトなシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、150 x 62 x 17mm と 106 x 62 x 30mm の各パッケージに封止済みで、SiC MOSFET と Si IGBT の各パワー モジュールに必要なドライブ、バイアス電圧、脱飽和機能をベースとする保護機能と診断機能を搭載しています。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ UCC21750 です。この評価基板は、SN6505B をベースとする絶縁型 DC/DC トランス バイアス電源を搭載しています。
特長
- プログラマブル駆動電圧を搭載した10A ピーク、分割出力駆動電流
- 最大 1700V の入力レールをサポートする、5.7kVrms 強化絶縁型チャネルを 2 個搭載
- ソフト ターン オフによる脱飽和信号と内部 FET によるミラー クランプを使用した短絡保護回路
- 100V/ns を上回る CMTI を備えた堅牢なノイズ耐性ソリューション
- パワーモジュールは付属していません
トランス ドライバ
絶縁型ゲート ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC21750QDWEVM-025 — SiC / IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動 / 保護機能評価ボード
UCC21750QDWEVM-025 — SiC / IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動 / 保護機能評価ボード
設計ツール
SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files
製品
絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluraz2 or www.ti.com/lit/xx/sluraz2/sluraz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLURAZ2. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | UCC21750QDWEVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/01/24 | |||
| ユーザー・ガイド | UCC217xx Family Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules and Transistor (Rev. B) | 2019/09/09 |