UCC21551CQEVM-079

UCC21551 4A、6A、デュアルチャネル、絶縁型ゲート ドライバの評価基板

UCC21551CQEVM-079

ご注文はこちら

概要

UCC21551CQEVM は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層 PCB (プリント基板) であり、UCC21551 デバイスの機能を包括的に評価できます。この評価基板 (EVM) は、PWM 入力制御機能、オンボードの調整可能な電源、ディスクリート FET 向けの複数のソケット、ローサイド保護用の外部アクティブ クランプ、ブートストラップ機能搭載のハイサイド、負のゲート電圧への対処能力、構成可能なデッドタイム スイッチ、EN/DIS (イネーブルとディスエーブル) ジャンパ、Wolfspeed XM3 SiC ベースのハーフブリッジ パワー モジュール向けソケットを採用しています。レイアウトは、各チャンネルのループ面積を最小化するように最適化されており、バイパスコンデンサの配置により、ノイズ干渉を最小限に抑え、クリーンでシャープな信号読み取りを可能にしています。 

特長
  • 多様なテスト ポイントを実装済みで、ゲート ドライバのさままざな機能を評価可能
  • 調整可能な絶縁型バイアス電源をオンボード搭載し、初期は 20V に構成済み
  • 選択可能なデッドタイムモード(オーバーラップ、インターロック、プログラマブルを含む)
  • ローサイド外部アクティブクランプ回路
  • 複数の SiC FET に対応する、16V/-3V のツェナー負電圧プルダウン回路
  • Wolfspeed XM3 モジュール向けソケット
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21351-Q1 車載、IGBT / SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A、6A、3kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21551 IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21551-Q1 車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

 

絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14240-Q1 車載対応、2.0W、24Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21551CQEVM-079

UCC21551 evaluation module for 4-A, 6-A dual-channel isolated gate driver

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC21551CQEVM-079

UCC21551 evaluation module for 4-A, 6-A dual-channel isolated gate driver

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC21551CQEVM-079 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/09/27
証明書 UCC21551CQEVM-079 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。