UC1825BEVM-CVAL
5V/50W プッシュプル評価基板
UC1825BEVM-CVAL
概要
UC1825B-SP EVM は、プッシュプル トポロジを使用した SP プロセスの機能を実証します。UC1901-SP と組み合わせることで、コントローラは絶縁型と非絶縁型の両方のレギュレーション要件を実現できます。このデザインは、出力チョークを使用して、非常に低いリップルを実現し、出力電圧で高精度を達成しています。
特長
- 低出力電圧リップル
- 22V ~ 48V 入力電圧範囲
- 出力:5V 時、最大 10A
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
UC1825BEVM-CVAL — 5V / 50W プッシュプルの評価モジュール
UC1825BEVM-CVAL — 5V / 50W プッシュプルの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | UC1825B-SP evaluation module (EVM) user's guide | 2019/03/29 |