TXG-4CH-EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TXG-4CH-EVM
TXG 4 チャネル グランド レベル シフタ向け評価基板
TXG-4CH-EVM
概要
TXG-4CH-EVM は、TXGx04x 4 チャネル グランド レベル シフタ製品ファミリを評価するための評価基板 (EVM) です。この評価基板は、16 ピン DBQ、14 ピン DYY、14 ピン RUC など複数のパッケージ オプションをサポートしています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントと接続を実装しており、デバイスを評価することができます。
特長
- 電源電圧:1.71V~5.5V
- 最大 ±80V の GND シフト許容誤差
- 最大 250Mbps をサポート
- 電源バイパス コンデンサ
- テスト ポイントと接続ピン
グランド レベルシフタ
購入と開発の開始
評価ボード
TXG-4CH-EVM — TXG 4 チャネル グランド レベル シフタ向け評価基板
TXG-4CH-EVM — TXG 4 チャネル グランド レベル シフタ向け評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TXGx04x 4-Channel Ground-Level Translator Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/05/06 | ||
| 証明書 | TXG-4CH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/05/01 |