TUSB2514EVM

TUSB2514EVM

ご注文はこちら

概要

TUSB2514EVM は、上流ポートおよび下流ポートで USB の高速接続またはフルスピード接続を提供する 4 ポートの高速 USB ハブです。TUSB2514 には、ポートごと、または一括での電力スイッチングと過電流保護が搭載されています。TUSB2514 の下流ポートは、USB Battery Charging Downstream Port (CDP) ハンドシェイクに対応することで、バッテリ充電アプリケーションに対応しています。上流ポートが接続されていないときは、専用充電ポート (DCP) モードもサポートします

特長
  • 3.3 V シングル電源
  • 高速、フルスピード、低速の 4 ポート ハブ
  • ポート電力と過電流検出機能を備えた下流ポートを個別に構成可能
  • EEPROM によるオプション構成
  • マルチ トランザクション トランスレータ (MTT)
  • バッテリ充電 (BC1.2) サポート
USB ハブ
TUSB2514B — High-speed four-port 480-Mbps USB 2.0 hub
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TUSB2514EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB2514EVM — TUSB2514 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB2514EVM — TUSB2514 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TUSB2514EVM-DOC-CERT — TUSB2514EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB ハブ
TUSB2514B — High-speed four-port 480-Mbps USB 2.0 hub
ハードウェア開発
評価ボード
TUSB2514EVM — TUSB2514 評価基板

TUSB2514EVM-DOC-CERT — TUSB2514EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/10/12
製品
USB ハブ
TUSB2514B — High-speed four-port 480-Mbps USB 2.0 hub
ハードウェア開発
評価ボード
TUSB2514EVM — TUSB2514 評価基板

リリース情報

TUSB2514EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB2514 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ