TTC-SR-2340080I1Q

概要

SR-2340080I1Q は、圧力センサ、温度センサ、加速度センサ、バッテリ電圧センサ、ローパワー Bluetooth で構成される、統合型 TPMS センサチップです。
TTC には SDK 開発パッケージが付属しており、TPMS センサの測定と通信をソフトウェアで制御でき、お客様が迅速に統合できます。
この SDK には、基本的な TPMS 機能から複雑な自動測位アルゴリズムに至る、広範なファームウェアライブラリやサンプルプロジェクトが含まれます。

特長
  • 圧力範囲: 900/1900kPa    
  • パッケージ:  5*4.5*1.5mm LGA 24 ピン    
  • 出力電力:–20 ~ +8dBm (可変)    
  • 温度範囲:-40 ~ 125℃    
  • 低消費電力:静止電流:0.15µA    
  • 低消費電力:Tx 電力:DC/DC 付き 5.1mA (0dBm)    
  • Rx 電力:DC/DC 付き 5.5mA (0dBm)    
車載ワイヤレス接続製品
CC2340R5-Q1 — 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

ソフトウェア開発キット (SDK)

SR-2340080I1Q — TPMS IC

サポート対象の製品とハードウェア

SR-2340080I1Q — TPMS IC

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。