TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE
TTC HY-330001 WIFI 6 モジュールは、TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストをサポートします
TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE
概要
TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。
HY-330001 モジュールは、TI の CC3300 をベースにし、Wi-Fi® 6 ワイヤレスモジュールのコア デザインとして活用しています。この製品の Wi-Fi は、IEEE 802.11b/n/ax MAC、ベースバンド トランシーバと RF トランシーバ、周波数帯が 2.4GHz で帯域幅が 20MHz の単一空間ストリーミング、ハードウェア ベースの暗号化と復号化をサポートしています。ほかに、WPA2 と WPA3 や、4 ビット SDIO ホスト インターフェイスもサポートし、最大 50Mbps のアプリケーション スループットを達成できます。このモジュールは、44 ピンのスタンプホール (切手に似たミシン目) パッケージを採用しています。シールド カバーを含めたサイズは、12 x 12 x 2.5mm です。
特長
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC
- 内蔵 2.4GHz PA により、最大 +20.5dBm の出力電力で完全なワイヤレス ソリューションを実現。
- 動作温度:-40°C ~ +105°C
- 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
Wi-Fi 製品
購入と開発の開始
HY-330001 — Wi-Fi 通信モジュール IoT ネットワークモジュール
HY-330001 — Wi-Fi 通信モジュール IoT ネットワークモジュール
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。