TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE

TTC HY-42R101 BLE モジュールは UART 通信と 31 GPIO をサポート

TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE

ご注文はこちら

概要

TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。 
HY-42R101CC と HY-42R101WC は、豊富なペリフェラルを搭載した、Bluetooth Low Energy 5.2 モジュールベースの TI CC2642R チップセットです。どちらも、CC2642-Q1 モジュールを採用したピン・ピン設計です。  
本デバイスは、ビル セキュリティ システム、HVAC、アセット トラッキング、医療、有線ネットワーク、携帯型電子機器、ホーム シアター / エンターテインメント、ネットワーク接続周辺機器の市場と、産業用の性能が必要とされるアプリケーションの低消費電力の無線通信と先進センシングに最適化されています。 

特長
  • 以下の Bluetooth® 5.2 機能に対応:LE Coded PHY (長距離)、LE 2 Mbit PHY (高速)
  • アドバタイズ拡張機能、複数アドバタイズメント セット、CSA#2、方向検出に加えて、Bluetooth® 4.2 とそれ以前の Low Energy 仕様の主な機能の後方互換性およびサポート。
  • SimpleLink™ F2 ソフトウェア開発キット (SDK) に含まれる、完全認定済み Bluetooth® 5.2 ソフトウェア プロトコル スタック。    
  • 0.94µA の小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) によるバッテリ寿命が長いワイヤレス アプリケーションの実現    
  • 産業用温度に対応し、105℃で 11μA の最小スタンバイ電流。
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

ドーター・カード

HY-42R101CC — Bluetooth 低エネルギー BLE5.0 消費車両グレードモジュール

サポート対象の製品とハードウェア

HY-42R101CC Bluetooth 低エネルギー BLE5.0 消費車両グレードモジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ドーター・カード

HY-42R101WC — Bluetooth 低エネルギー 5.0 モジュール IPEX アンテナ

サポート対象の製品とハードウェア

HY-42R101WC Bluetooth 低エネルギー 5.0 モジュール IPEX アンテナ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。