TTC-3P-CC2340-BEACON
概要
TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。
HY-234014P は、TIのCC2340 をベースとし、Bluetooth®5.3 Low Energy をサポートする SimpleLink 2.4GHz ビーコン製品です。高性能 Arm Cortex-M0+ プロセッサを搭載し、512KB フラッシュ、36KB 超低リーク SRAM、産業用グレードのオンボード 48 MHz 水晶発振器を内蔵しています。
このビーコンデバイスは、資産管理、在庫管理、作業者の安全監視に使用できます。
特長
- 原材料:ABS + PC
- チップ:CC2340R21N0RGER
- サイズ (L * W * H) : 45 x 28 x 7.5mm
- 色:白 / 黒
- バッテリ:CR2032
- サービス寿命:7 年
- インストール: 接着パッド
- 防水:IP78
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
ドーター・カード
HY-234014P — 長距離 Bluetooth ビーコン屋内位置
HY-234014P — 長距離 Bluetooth ビーコン屋内位置
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。