TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.。
TTC-3P-BLE-CGM-SIP
概要
TTC は、長年にわたってワイヤレス通信テクノロジーとアプリケーションに注力しており、BLE、Wi-Fi、NFC、ZigBee、Thread などの製品プロトコルスタックのアプリケーションに特化しています。また、システム互換性、マルチデバイス相互接続、包括的な役割アプリケーション、複雑なポジショニングアルゴリズムにも特化しています。
SR –2340220I1N は連続モニタリングにグルコースセンサを使用しています。BLE チップは血糖値分析アルゴリズムを内蔵しており、BLE プロトコルを経由して暗号化データを携帯電話に安全に送信します。ユーザーは APP を介して監視グラフやデータを取得できます。
SR-2340220I1N は 15 日間以上の連続使用をサポートします。
特長
- 強力な 48MHz Arm®Cortex®M0+ プロセッサ、512KB フラッシュ、12KB ROM
- OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
ドーター・カード
SR-2340220I1N — CC2340 CGM SiP
SR-2340220I1N — CC2340 CGM SiP
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。