TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.。
TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM
概要
システム動作電圧:9 ~ 16V
定格電圧:14V
CLTC エネルギー消費 ≤ 140mA
システム静止電流:≤ 1mA (Bluetooth 通信機能オフ)、≤ 10mA (Bluetooth 通信機能オン)
動作温度:-40℃ ~ 125℃
耐用年数:10 年
- リモート コントロール可能な距離:車両を中心に 360 度の範囲で 30 メートル超
- Bluetooth 通信周波数:2.4GHz
- 車内外での位置検出精度:20cm 未満
- Bluetooth の接続時間:初回 1.5 秒未満、2 回目以降 0.5 秒未満
- Bluetooth 認証距離:30m ± 1.5m、Bluetooth 接続距離:50m ± 1.5m
- 推奨距離:3 ~ 5 メートル
- 携帯電話が車内にあるかどうかを正確に識別可能
- 初回と 2 回目以降の両方にサイレント接続機能あり
Bluetooth チップ:
- AEC-Q100 認定済み
- Bluetooth 5.0 以降をサポート
- 2.4GHz RF トランシーバ
- 非常に高い受信感度:低消費電力 Bluetooth モードで -96dBm
- 1Mbps、2Mbps のレートをサポート
- 並列マルチプロトコルをサポート
- BLE と ANT の複数のプロトコルをサポート
- アンテナは、指向性アンテナまたは全方向アンテナとして構成可能
画像の提供元:Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.
購入と開発の開始
開発キット
HY-42Q155 — 自動 PEPS システム - BNCM
HY-42Q155 — 自動 PEPS システム - BNCM
開発キット
HY-42Q166 — 自動 PEPS システム - BT アンテナ 1
HY-42Q166 — 自動 PEPS システム - BT アンテナ 1
開発キット
HY-42Q188 — 自動 PEPS システム - BT アンテナ 2
HY-42Q188 — 自動 PEPS システム - BT アンテナ 2
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。