TSW3065EVM

TSW3065EVM Standalone Local Oscillator Source

概要

The TSW3065EVM is based on Texas Instruments integer-N / Fractional –N frequency synthesizer with integrated wideband VCO TRF3765. Its frequency ranges from 300 MHz to 4.8 GHz. It provides programmable output power with a combination of amplifier and programmable attenuator. TSW3065EVM has an option of on-board or off-board reference selection. The on-board reference is from 10 MHz crystal.

特長
  • 4 LO outputs and optional external VCO Input
  • Uses 6-V DC Power Supply (included) or 5-V DC USB supply (from laptop/computer)
  • On-board 10MHz reference clock or external reference
  • Frequency selection between 4 pre-programmed dip switch setting at 950, 1960, 2140 or 3500MHZ
  • GUI controls available for advanced options or user specified frequencies
  • RF PLL とシンセサイザ
    TRF3765 VCO 内蔵、最大 8 個の出力に対応、300M ~ 4,800MHz、低ノイズ、整数 N 分周と分数 N 分周の PLL
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TSW3065EVM — TSW3065EVM Standalone Local Oscillator Source

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    TSW3065EVM TSW3065EVM Standalone Local Oscillator Source

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    評価基板 (EVM) 向けの GUI

    SLWC099 — TSW3065 GUI version 0.9

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ハードウェア開発
    評価ボード
    TSW3065EVM TSW3065EVM Standalone Local Oscillator Source
    ダウンロードオプション

    SLWC099 TSW3065 GUI version 0.9

    close
    バージョン: 01.00.00.00
    リリース日: 2011/10/11
    ハードウェア開発
    評価ボード
    TSW3065EVM TSW3065EVM Standalone Local Oscillator Source

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc099 or www.ti.com/lit/xx/slwc099/slwc099.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLWC099. Please update any bookmarks accordingly.
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    証明書 TSW3065EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
    ユーザー・ガイド TSW3065EVM – Standalone LO (Rev. B) 2016/08/03

    関連する設計リソース

    ハードウェア開発

    評価ボード
    TRF3765EVM TRF3765 Evaluation Module

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。