TPSM846C24DEVM-007
TPSM846C24 デュアル 70A パワー モジュール評価基板
TPSM846C24DEVM-007
概要
TPSM846C24D 評価ボードは、並列で最大 70A の電流を供給する TPSM846C24 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧範囲は、4.5V ~ 15V です。この評価ボードには複数のテスト ポイントとジャンパがあり、TPSM846C24 の並列動作を容易に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 15V
- 最大 70A の出力電流
- 出力電圧範囲:0.5V ~ 2.0V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM846C24DEVM-007 — TPSM846C24 デュアル 70A 電源モジュールの評価モジュール
TPSM846C24DEVM-007 — TPSM846C24 デュアル 70A 電源モジュールの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPSM846C24 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/02/04 | |||
| 証明書 | TPSM846C24DEVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |