TPSM84209EVM

TPSM84209 4.5V 〜 28V 入力、1.2 V〜 6V 出力、2.5A 電源モジュールの評価基板

TPSM84209EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM84209評価モジュール(EVM)は、最大2.5Aの電流でTPSM84209電源モジュールの動作を評価するための構成を提供します。入力電圧範囲は 4.5V ~ 28V です。出力電圧範囲は、1.2V ~ 6V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84209 の反転動作を容易に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 28V
  • 最大 2.5A の出力電流
  • 出力電圧範囲:1.2V ~ 6V
  • 4mm x 4.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM84209 4.5V ~ 28V 入力、1.2V ~ 6V 出力、2.5A パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM84209EVM-014 — TPSM84209 4.5V ~ 28V 入力、1.2V ~ 6V 出力、2.5A 電源モジュールの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM84209EVM-014 TPSM84209 4.5V ~ 28V 入力、1.2V ~ 6V 出力、2.5A 電源モジュールの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84209 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/23
証明書 TPSM84209EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。