TPSM83102EVM
TPSM83102 評価基板
TPSM83102EVM
概要
TPSM83102 評価基板 (EVM) は、TPSM83102 昇降圧コンバータ ファミリの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) の出力電圧は 3.3V に設定済みです。出力電圧は、I2Cインターフェイスを使用して 1V ~ 5.5V の範囲でプログラム (設定) できます。この評価基板 (EVM) は、1.6V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作し、VIN ≥ 2.7V の場合、出力電流は最大 1.5A になります。
特長
- 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:1V ~ 5.5V
- USB2ANY を使用して出力電圧を調整
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM83102EVM-125 — TPSM83102 の評価基板
TPSM83102EVM-125 — TPSM83102 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM83102EVM-125 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/08/20 | ||
| 証明書 | TPSM83102EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/06/25 |