TPSM82822EVM-080
インダクタ内蔵、2A 降圧コンバータの評価基板
TPSM82822EVM-080
概要
TPSM82822EVM-080評価基板(EVM)は、TPSM82822パワー モジュールの動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この EVM は、最大 2A の出力電流に対応し、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPSM82822 は、IC とインダクタを内蔵しており、29mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。
特長
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)
- 2A の出力電流
- 29mm² のトータル ソリューション サイズ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82822EVM-080 — TPSM82822EVM-080
TPSM82822EVM-080 — TPSM82822EVM-080
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2021/11/12 | |||
| 証明書 | TPSM82822EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/04/20 |