TPSM82821EVM-080

インダクタ内蔵、1A 降圧コンバータの評価基板

TPSM82821EVM-080

ご注文はこちら

概要

TPSM82821EVM-080評価基板(EVM)は、TPSM82821パワー モジュールの動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この EVM は、最大 1A の出力電流に対応し、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPSM82821 は、IC とインダクタを内蔵しており、29mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。

特長
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 1.8V の出力電圧 (調整可能)
  • 出力電流:1A
  • 29mm² のトータル ソリューション サイズ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82821 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82821EVM-080 — TPSM82821EVM-080

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82821EVM-080 TPSM82821EVM-080

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021/11/12
証明書 TPSM82821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/20

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPSM82822EVM-080 インダクタ内蔵、2A 降圧コンバータの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。