TPSM63603EVM

TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー モジュールの評価基板

TPSM63603EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM63603EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM63603 パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、3V ~ 36V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM63603 の動作を簡単に評価できます。

TPSM63603SEVM 評価基板 (EVM) は、TPSM63603S スペクトラム拡散パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。

特長
  • 3V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 最大 3A の出力電流
  • 1V ~ 16V の出力電圧範囲
  • 4mm x 6mm の QFN パッケージ
  • スペクトラム拡散動作:TPSM63603SEVM のみ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM63602 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、2A 降圧モジュール TPSM63603 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー モジュール TPSM63603E 4mm x 6mm x 1.8mm の小型パッケージに封止、-55℃ の拡張温度範囲に対応、36V、3A の降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM63603EVM — TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー・モジュールの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM63603EVM TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー・モジュールの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TPSM63603SEVM — TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー・モジュールの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM63603SEVM TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー・モジュールの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM63603EVM and TPSM63603SEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/28
証明書 TPSM63603SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/06/24
証明書 TPSM63603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。