TPSM53603EVM

3.8V~36V、3A 降圧パワー モジュール、小型パッケージ評価ボード

TPSM53603EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM53603 評価基板 (EVM) は、最大 3A の電流に対応する TPSM53603 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 3.8V ~ 36V です。出力電圧範囲は 1V ~ 7 V です。この評価基板を使用すると、TPSM53603 の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 3.8V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 最大 3A の出力電流
  • 1V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 5mm x 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM53603 5.5mm x 5mm x 4mm の Enhanced HotRod™ QFN に封止、シンプルなフットプリント、36V、3A 降圧パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM53603EVM — 小型パッケージ封止、3.8 ~ 36V、3A 降圧パワー・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM53603EVM 小型パッケージ封止、3.8 ~ 36V、3A 降圧パワー・モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

SNVR486 — TPSM53603 EVM Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM53603 5.5mm x 5mm x 4mm の Enhanced HotRod™ QFN に封止、シンプルなフットプリント、36V、3A 降圧パワー・モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM53603EVM 3.8V~36V、3A 降圧パワー モジュール、小型パッケージ評価ボード
ダウンロードオプション

SNVR486 TPSM53603 EVM Design Files

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2020/08/17
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM53603 5.5mm x 5mm x 4mm の Enhanced HotRod™ QFN に封止、シンプルなフットプリント、36V、3A 降圧パワー・モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM53603EVM 3.8V~36V、3A 降圧パワー モジュール、小型パッケージ評価ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr486 or www.ti.com/lit/xx/snvr486/snvr486.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVR486. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) 2019/12/13
証明書 TPSM53603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。