TPSM365R6FEVM

TPSM365R6 3V ~ 65V 入力、0.6A 出力、パワー モジュールの評価ボード

TPSM365R6FEVM

ご注文はこちら

概要

TPSM365R6V3 評価ボード (EVM) を使用すると、最大 65V の広い入力電圧範囲に対応し、最大 0.6A の負荷電流を供給できる同期整流降圧 DC/DC モジュールである TPSM365R6 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、FPWM モードで動作します。この評価基板 (EVM) は、多様な範囲から選択できる出力電圧とスイッチング周波数に合わせて構成することができます。この評価基板 (EVM) は、開発ユーザーが最終アプリケーションの回路レイアウトと設計を検討する際の例としても使用できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V ~ 65V
  • ジャンパで調整可能な出力電圧:1.8V、2.5V、3.3V、5V、12V のいずれか
  • ジャンパで調整可能なスイッチング周波数:400kHz、600kHz、800kHz、1MHz、2.2MHz
  • 最大 600mA の出力電流
  • FPWM スイッチング モード
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM365R3 3V~65V 入力、1V~13V 出力、0.3A 同期降圧コンバータ パワー モジュール TPSM365R6 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 evaluation board for 3-V to 65-V input, 0.6-A output, power module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM365R6FEVM TPSM365R6 evaluation board for 3-V to 65-V input, 0.6-A output, power module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM365R6FEVM User’s Guide PDF | HTML 2022/09/29
証明書 TPSM365R6FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。