TPS92518EVM-878
デュアル降圧LEDドライバ評価ボード、SPI インタフェース付き
TPS92518EVM-878
概要
TPS92518EVM-878 は、TPS92518 デュアル降圧 LED コントローラ デバイスをベースとする 2 チャネル高輝度 LED 電流レギュレータを採用しています。このデザインは 6.5V ~ 65V の範囲の入力電圧で動作する設計です。この EVM は、550mA/チャネルのデフォルト出力電流を想定した設定であり、LED の合計電圧が入力電圧と同等またはそれ以下である限り、任意の数の LED をサポートします。この EVM の各チャネルは、最大 1.6A のレギュレーション済み電流をサポートできます。この電流の大きさはプログラマブルであり、コンパニオン マイコン (MCU) 制御 EVM である LEDSPIMCUEVM-879 を使用して、シリアル インターフェイス経由で制御できます。TPS92518 デモ キット ソフトウェア パッケージは、コンピュータ ベースの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を実現します。ユーザーは、PWM 調光とアナログ調光の制御、オフ (消灯) タイマの調整、障害報告機能の監視を実施できます。加えて、この GUI はシステム設計ツールの役割も果たします。
開始
この EVM を使用した開発手順:
- ステップ 1:評価基板および制御ボードを購入します。
- ステップ 2:TPS92518 デモ キット ソフトウェアをダウンロードします。
- ステップ 3:TPS92518 EVM ユーザー ガイドをお読みください
特長
- 6.5V ~ 65V の入力をサポート
- LED の合計電圧が入力電圧を下回っている限り、任意の数の LED をサポート
- デュアルチャネルの PWM 制御とデジタル制御のアナログ調光
- 調光、周波数制御、障害監視向けの SPI インターフェイス
- GUI 形式のコンピュータ インターフェイスと設計ツールが利用可能
照明 LED ドライバ
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LEDSPIMCUEVM-879 — TPS92518EVM-878ボード用のMCU制御ボード
サポート対象の製品とハードウェア
LEDSPIMCUEVM-879 — TPS92518EVM-878ボード用のMCU制御ボード
評価ボード
TPS92518EVM-878 — デュアル降圧LEDドライバ評価ボード、SPI インタフェース付き
サポート対象の製品とハードウェア
TPS92518EVM-878 — デュアル降圧LEDドライバ評価ボード、SPI インタフェース付き
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS92518EVM-GUI — TPS92518 デモンストレーション・キット、グラフィカル・ユーザ・インターフェイス (GUI) 付き
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
TPS92518EVM-GUI — TPS92518 デモンストレーション・キット、グラフィカル・ユーザ・インターフェイス (GUI) 付き
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92518EVM Dual Buck Controller Evaluation Module (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/15 | ||
| 証明書 | TPS92518EVM-878 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |