TPS82084EVM-672
2A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール
TPS82084EVM-672
概要
The TPS82084EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82084. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 2A of output current. The TPS82084 includes the IC and inductor to achieve a total solution size of 35mm².
特長
- Up to 6V Input Voltage Range
- 1.2V Output Voltage
- 2A Output Current
- 35 mm² total solution size
- 1.45 mm total solution height
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS82084EVM-672 — 2A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール
TPS82084EVM-672 — 2A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS82084EVM-672 Evaluation Module User's Guide | 2015/08/26 | |||
| 証明書 | TPS82084EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |