TPS7H6101EVM
TPS7H6101-SEP 評価基板
TPS7H6101EVM
概要
TPS7H6101EVM は J13 の入力電圧レールを使用して、PVIN 100V に電力を供給します。デフォルトでは、本デバイスは PWM モードで動作し、最小限の変更で IIM モードを使用できます。J8 に 0V~5V の波形を入力する TPS7H6101-SP は、選択したデューティ サイクルと周波数の降圧コンバータとして動作します。TPS7H6101EVM は、クイック スタート ガイドの記載のパラメータに従って設定とテストを実施済みです。クイック スタート ガイド以外に記載されている入力を使用する場合は、基板の熱管理と、インダクタの 18A 飽和電流を考慮に入れてください。
特長
- 評価基板は最大 100V の入力電源レールをサポートしています
- DVIN は 10V~14 の範囲内で動作します
- 最大 2MHz のスイッチング
- 設定可能なシュート スルー保護
窒化ガリウム (GaN) 電力段
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H6101-SEP Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/05/09 | ||
証明書 | TPS7H6101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/04/16 |