TPS7H5020EVM
TPS7H5020-SP 評価基板
TPS7H5020EVM
概要
TPS7H5020EVMは、ゲートドライバとGaN FETを内蔵した単一のTPS7H5020-SP電流モードPWMコントローラの昇圧構成の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保およびテストポイントが備わっており、カスタマイズ構成のテストや性能評価に使用できます。
特長
- 5V ~ 12V の入力電圧範囲
- 1MHz のスイッチング周波数
- 調整可能なスロープ補償とソフト スタート機能
- 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V ±1% の電圧リファレンス
- 専用のゲートドライバ電圧入力ピン(PVIN)により、シリコンデバイスと GaN デバイスの両方を駆動できます
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H5020EVM — TPS7H5020-SP 評価基板
TPS7H5020EVM — TPS7H5020-SP 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H5020-SP Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/03/07 | ||
| 証明書 | TPS7H5020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/02/14 |