TPS7H4001QEVM-CVAL

TPS7H4001 4 チャネル、72A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS7H4001QEVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TPS7H4001QEVM-CVAL 評価基板 (EVM) は、4 個の TPS7H4001-SP 降圧コンバータをマスター / スレーブ モードで構成し、標準的な ASIC および FPGA アプリケーションをサポートするために最大 72A の負荷電流を供給できるレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。

特長
  • 宇宙アプリケーション向けの TPS7H4001-SP 放射線耐性保証 (RHA) 18A ポイント オブ ロード (POL) 降圧コンバータの評価
  • VIN 範囲:3V ~ 7V
  • 出力:1V 時、最大 72A
  • 小さい出力電圧リップル
DC/DC converters
TPS7H4001-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H4001QEVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for four-channel, 72-A, synchronous step-down converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H4001QEVM-CVAL TPS7H4001 evaluation module for four-channel, 72-A, synchronous step-down converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4001QEVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide PDF | HTML 2020/05/28
アプリケーション・ノート How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL into a 3-Channel EVM PDF | HTML 2020/06/30
アプリケーション・ノート How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL into a 2-Channel EVM (Rev. A) PDF | HTML 2020/06/22
アプリケーション・ノート How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL Into a 1-Channel EVM PDF | HTML 2020/05/14
証明書 TPS7H4001QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/29

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS7H4001EVM-CVAL TPS7H4001 1 チャネル、18A 同期整流降圧コンバータの評価基板