TPS7H4001EVM-CVAL

TPS7H4001 1 チャネル、18A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS7H4001EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TPS7H4001EVM-CVAL 評価基板 (EVM) は、ASIC や FPGA への電力供給など、厳格なレギュレーション公差が必須のアプリケーションに対して TPS7H4001-SP 降圧コンバータが最大 18A のポイント オブ ロード (POL) 電流を供給する方法を提示します。

特長
  • 宇宙アプリケーション向けの TPS7H4001-SP 放射線耐性保証 (RHA) 18A POL 降圧コンバータの評価
  • VIN 範囲:3V ~ 7V
  • 出力:1V 時、最大 18A
  • 小さい出力電圧リップル
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS7H4001-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H4001EVM-CVAL TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4001EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 2020/04/22
証明書 TPS7H4001EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/24

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS7H4001QEVM-CVAL TPS7H4001 4 チャネル、72A 同期整流降圧コンバータの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。