TPS7H2221EVM
TPS7H2221 1.6V ~ 5.5V 入力、1.25A ロード スイッチの評価基板
TPS7H2221EVM
概要
TPS7H2221 評価基板 (EVM) は、TPS7H2221-SEP ロード スイッチの並列動作を実証します。この評価基板を使用すると、並列回路を 2 つの独立したシングル デバイス回路に分離し、カスタマイズ済みの構成をテストできるように、追加の受動部品を実装するためのフットプリントを確保することができます。
特長
- シングル デバイス回路とパラレル デバイス回路を含め、フレキシブルな構成オプション
- 調整可能なオンボードの負荷過渡回路
- クイック出力放電 (QOD) の立ち下がり時間を構成可能
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H2221EVM — TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch
TPS7H2221EVM — TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS7H2221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/04 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS7H2221EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/02/03 |