TPS7B6701EVM
TPS7B6701QPWPRQ1 高電圧 LDO 評価基板
TPS7B6701EVM
概要
Use the TPS7B6701EVM evaluation module (EVM) to evluate the TPS7B67-Q1 device. The TPS7B67-Q1 device is a low-dropout (LDO) linear regulator designed for up to 40-V VIN operations. With a quiescent current of only 15 mA at light loads, the device can drive loads up to 450 mA.
The devices feature an integrated short-circuit and overcurrent protection. Reset delay and power good signal are implemented on power-up to indicate the output voltage is stable and in regulation. The delay can be programmed with an external capacitor.
特長
- 450-mA output current
- 4-V to 40-V wide maximum input voltage range
- Low quiescent current (IQ) of 15 mA typical at light loads
- Maximum dropout voltage of 500 mV at 400 mA
- Adjustable output voltages from 1.5 V to 18 V
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B6701EVM — TPS7B6701QPWPRQ1 高電圧 LDO 評価基板
TPS7B6701EVM — TPS7B6701QPWPRQ1 高電圧 LDO 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7B6701EVM User's Guide | 2013/10/25 | |||
証明書 | TPS7B6701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS7B67xx-Q1 450mA、高電圧、超低IQ、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018/06/28 |