TPS7A39EVM-865
TPS7A39 デュアル、150mA、広い Vin、正および負の LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A39EVM-865
概要
TPS7A39EVM-865 評価基板 (EVM) は、150mA トラッキング対応、正/負の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータである TPS7A39 の動作および性能を評価するための、一般的な構成で設計されたモジュールです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対してチャネルあたり最大 150 mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンスデザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 幅広い入力電圧範囲:±3V~±33V
- 単調なスタートアップのトラッキング
- 出力電圧ノイズ:15μVRMS
- プログラマブル ソフト スタート
- バッファ経由リファレンス出力
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 デュアル、150mA、ワイド入力電圧範囲、正 / 負 LDO 電圧レギュレータの評価モジュール
TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 デュアル、150mA、ワイド入力電圧範囲、正 / 負 LDO 電圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A39EVM-865 Evaluation Module User's Guide | 2017/07/20 | |||
| 証明書 | TPS7A39EVM-865 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |