TPS75003EVM-092
TPS75003EVM 評価モジュール
TPS75003EVM-092
概要
The Texas Instruments TPS75003EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75003 multi-channel power IC. This device has two buck controllers and a low dropout linear regulator. The device will operate at input voltages between 2.2 V and 6.5 V. The buck controllers can provide output voltages between 1.22 V and the input voltage and output currents up to 3A. This EVM is specifically designed and optimized to operate from a 5 V input with output currents up to 2 A for VOUT1 = 1.2 V typical and VOUT2 = 3.3 V typical. In addition, the EVM is jumper configurable so thateach output can be independently enabled or the outputs can be sequenced in the following order: VOUT3, VOUT2 then VOUT1.
特長
Datasheet
User's Guide
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 評価モジュール
TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 評価モジュール
SBVC002 — Design Spreadsheet for the TPS75003
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
SBVC002 — Design Spreadsheet for the TPS75003
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS75003EVM User's Guide (Rev. B) | 2011/09/13 | |||
データシート | TPS75003 構成可能なマルチレールPMIC データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | 2019/11/12 | ||
証明書 | TPS75003EVM-092 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |