TPS659037EVM-090
TPS659037 パワー・マネージメント IC 評価モジュール
TPS659037EVM-090
概要
The TPS659037 device is an integrated power-management integrated circuit (PMIC) for industrial and consumer applications. The device provides seven configurable step-down converters with up to 6A of output current for memory, processor core, input/output (I/O), or pre-regulation of LDOs. TPS659037 also contains 7 LDOs for external use.
特長
- High VIN Buck Converter Allows monitoring of all LDO and SMPS output voltages
- Allows loading of all SMPS outputs
- Allows access to the GPIOs and other logic signals to test functionality
- Optimized layout for stable operation of all SMPS
- Onboard MSP430 to enable communication with the PMIC via a Graphical User Interface (GUI) to allow access to the registers of the PMIC
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS659037EVM-090 — TPS659037 パワー・マネージメント IC 評価モジュール
TPS659037EVM-090 — TPS659037 パワー・マネージメント IC 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLIC022 — TPS659037EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
SLIC022 — TPS659037EVM GUI
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic022 or www.ti.com/lit/xx/slic022/slic022.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLIC022. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS659037EVM User's Guide | 2015/11/03 | |||
証明書 | TPS659037EVM-090 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS659037 user's guide to power AM574x, AM572x, and AM571x (Rev. F) | 2018/03/16 |