TPS657095EVM-122
TPS657095 組み込みカメラ用 PMU 評価モジュール
TPS657095EVM-122
概要
The TPS657095 is a power management unit targeted for embedded camera modules or other portable low power consumer end equipments. It contains two LDOs enabled by the I2C™ Interface, a PWM-dimmable current sink for driving one LED, one general purpose output (GPO), a programmable clock generator and 4K Byte of User OTP memory. The operation of the device is disabled if the input voltage supply is below the internal under-voltage lockout.
The device comes in a 16-ball die-size ball grid array package (DSBGA) with 0.4mm ball pitch.
特長
- Two 75mA LDOs
- Output Voltage Accuracy ±1.5%
- Vin Range from 3.7V to 6V
- LED Driver with PWM Dimming
- 1 GPO
USB2ANY
USB-to-USBmini cable
Ribbon cable
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS657095EVM-122 — TPS657095 組み込みカメラ用 PMU 評価モジュール
TPS657095EVM-122 — TPS657095 組み込みカメラ用 PMU 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc635 or www.ti.com/lit/xx/slvc635/slvc635.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC635. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS657095 Evaluation Module User's Guide | 2015/09/03 | |||
| 証明書 | TPS657095EVM-122 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |