TPS65632EVM-712

TPS65632 トリプル出力、AMOLED ディスプレイ電源用評価基板

TPS65632EVM-712

ご注文はこちら

概要

TPS65632 は、V(AVDD)、V(POS)、V(NEG) を必要とする AMOLED ディスプレイの駆動向けに設計されています。このデバイスには、V(POS) 用の昇圧コンバータ、V(NEG) 用の反転昇降圧コンバータ、およびバッテリ駆動製品に適した V(AVDD) 用の昇圧コンバータが内蔵されています。デジタルインターフェイス制御ピン CTRL を使用すると、V(AVDD)、V(POS)、V(NEG) をデジタルステップでプログラムできます。TPS65632 は、優れたラインおよびロードレギュレーションを実現する新しい技術を採用しています。

特長

  • 入力電圧範囲:2.9V ~ 4.5V
  • V(POS) に対して 0.5% の精度
  • 優れたライン過渡応答
  • V(POS)、V(NEG) に対して 300mA の出力電流が可能
  • WQFN パッケージで供給

USB2ANY (HPA665-001)

LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65632 トリプル出力、AMOLED ディスプレイ電源
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65632EVM-712 — TPS65632 トリプル出力、AMOLED ディスプレイ電源の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65632EVM-712 TPS65632 トリプル出力、AMOLED ディスプレイ電源の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC655 — TPS65632EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65160A 4 チャネル LCD バイアス (2.8A の最小昇圧電流制限機能、最大 17.5V 対応、最小 2A の降圧電流制限機能搭載)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65632EVM-712 TPS65632 トリプル出力、AMOLED ディスプレイ電源用評価基板
ダウンロードオプション

SLVC655 TPS65632EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/01/20
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65160A 4 チャネル LCD バイアス (2.8A の最小昇圧電流制限機能、最大 17.5V 対応、最小 2A の降圧電流制限機能搭載)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65632EVM-712 TPS65632 トリプル出力、AMOLED ディスプレイ電源用評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc655 or www.ti.com/lit/xx/slvc655/slvc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC655. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS65632EVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS65632 Evaluation Module User's Guide 2016/01/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。