TPS65400EVM-678
TPS65400EVM 評価モジュール
TPS65400EVM-678
概要
The TPS65400EVM-678 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65400. The max DC output current of this EVM is 4A,4A, 2A and 2A. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. It also has EN1, EN2 and EN_SW jumps to enable and disable buck and power switch.
特長
|
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM 評価モジュール
TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI
製品
DC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc603 or www.ti.com/lit/xx/slvc603/slvc603.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC603. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65400 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/12 | ||
| 証明書 | TPS65400EVM-678 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |