TPS65266EVM-686
2.7V~6.5V 入力、3A/2A/2A 降圧コンバータ、評価モジュール
TPS65266EVM-686
概要
The TPS65266EVM-686 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65266. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
特長
- Operating Input Voltage Range 2.7V to 6.5V
- Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
- Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
- Dedicated Enable and Soft Start
- Pulse Skipping Mode (PSM) at Light Load
- Cycle-by-cycle Current Limiting with Hiccup Mode Over Current Protection
- Adjustable Clock Frequency 250K Hz to 2.4M Hz
- External Clock Synchronization
- Power Good Indicator
- Over Temperature Protection
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65266EVM-686 — 2.7V~6.5V 入力、3A/2A/2A 降圧コンバータ、評価モジュール
TPS65266EVM-686 — 2.7V~6.5V 入力、3A/2A/2A 降圧コンバータ、評価モジュール
シミュレーション・モデル
SLVMAJ3 — TPS65266 Unencrypted PSpice Average Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
SLVMAJ3 — TPS65266 Unencrypted PSpice Average Model Package
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65266EVM-686 User's Guide (Rev. A) | 2014/12/08 | |||
| 証明書 | TPS65266EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |