TPS65263EVM-645

TPS65263EVM 評価モジュール

TPS65263EVM-645

ご注文はこちら

概要

The TPS65263EVM-645 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65263. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

特長
  • Input voltage range from 4.5V to 18V
  • Buck1: 1.5V/3A; Buck2: 1.2V/2A; Buck3: 2.5V/2A
  • Fsw 600KHZ
  • I2 C controlled 7-bits VID programmable Output voltage from 0.68V to 1.95V
  • The 180¡ã out-of-phase minimizes the input filter requirements
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65263 I2C 制御の DVS (ダイナミック電圧スケーリング) 搭載、4.5V ~ 18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、降圧コンバータ TPS65263-1Q1 4.0V ~ 18V 入力、トリプル 3A/2A/2A 同期整流降圧コンバータ TPS65263-Q1 I2C 制御ダイナミック電圧スケーリング付、4.0V ~ 18V Vin、3A/2A/2A 3 回路同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65263EVM-645 TPS65263EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC578 — TPS65263EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65263 I2C 制御の DVS (ダイナミック電圧スケーリング) 搭載、4.5V ~ 18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65263EVM-645 TPS65263EVM 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC578 TPS65263EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/06/04
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65263 I2C 制御の DVS (ダイナミック電圧スケーリング) 搭載、4.5V ~ 18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65263EVM-645 TPS65263EVM 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc578 or www.ti.com/lit/xx/slvc578/slvc578.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC578. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65263EVM-645 PMIC with I2C Controlled DVS Evaluation Module (Rev. A) 2019/05/30
データシート TPS65263 入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3A / 2A / 2A、トリプル同期整流降圧型コンバータ、I2C 制御の動的電圧スケーリング搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023/05/25
証明書 TPS65263EVM-645 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。