TPS65235EVM-694
DisEqC2.x 用 I2C インターフェイス付き TPS65235 LNB 電圧レギュレータ評価基板
TPS65235EVM-694
概要
TPS65235EVM-694 評価基板 (EVM) は、DisEqC2.x 用途向け TPS65235 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。デバイスの機能を容易に評価できるように、この評価基板は、入力と出力の各コネクタ、および複数の制御ジャンパを実装しています。TPS65235EVM-747 と比較して、TPS65235EVM-694 はDisEqC 2.x サポート用の回路を搭載しています。TPS65235 は、I2C インターフェイスを搭載したモノリシックな電圧レギュレータで、アンテナディッシュ内の LNB ダウンコンバータやマルチスイッチボックスに対して、13V / 18V の電源供給および 22kHz のトーン信号を提供するために特化されています。
特長
- 5V、12V、15V の電源バスに対応
- 外付け抵抗により 1000mA までの高精度出力電流制限を設定可能
- 昇圧スイッチ ピーク電流制限は LDO 電流制限に比例
- I2C 以外のアプリケーション用の専用イネーブルピン
- 昇圧スイッチング周波数は 1MHz / 500kHz から選択可能
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65235EVM-694 — TPS65235 I2C インターフェイス付き LNB 電圧レギュレータの評価モジュール
TPS65235EVM-694 — TPS65235 I2C インターフェイス付き LNB 電圧レギュレータの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC651 — TPS65235EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC651 — TPS65235EVM GUI
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65235 EVM User Guide for DisEqC 2.x application | 2015/12/31 | |||
| 証明書 | TPS65235EVM-694 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |