TPS65140EVM-031
TPS65140 評価モジュール
TPS65140EVM-031
概要
The TPS65140EVM-031 is an evaluation tool for the TPS6514x multi-channel power supply for TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7V to 5.8V and supplies 10V, -5V and 23V to power a TFT display. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback networks. Additionally, the TPS6510x provides a Power Good output and an integrated 3.3-V LDO controller.
特長
The development tool includes:
- A tested TPS65140EVM-031 evaluation module with TPS65140PWP IC
- A user's guide (SLVU104) that contains:
- Schematic
- Bill of materials
- Component placement
- Layout and setup of the EVM
- A datasheet of the TPS6514x device (SLVS497A)
Populated EVM Board
User's Guide
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65140EVM-031 — TPS65140 評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS65140EVM-031 — TPS65140 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65140EVM-031 User's Guide | 2004/02/05 | |||
証明書 | TPS65140EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS6514x Triple Output LCD Supply With Linear Regulator and Power Good データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016/06/29 |