TPS65100EVM-030
TPS65100 の評価基板
TPS65100EVM-030
概要
TPS65100EVM-030 は、TFT LCD ディスプレイ向けのマルチチャネル電源である TPS6510x の評価ツールです。この評価基板は 2.7V ~ 5.8V の範囲内の入力電圧に対応し、10V、-5V、23V の各電圧を出力して、TFT ディスプレイに電力を供給します。抵抗帰還ネットワークを変更すると、他の電圧に調整することができます。加えて、TPS6510x は VCOM バッファ電圧を供給するほか、3.3V LDO コントローラを内蔵しています。
特長
付属の開発ツール:
- TPS65100PWP IC を搭載した、テスト済みの TPS65100EVM-030 評価基板
- 以下の情報を掲載しているユーザー・ガイド (SLVU101)
- 回路図
- 部品表 (BOM)
- 部品の配置
- 評価基板 (EVM) のレイアウトとセットアップ
- TPS6510x デバイスのデータシート (SLVS496A)
実装済み評価基板 (EVM)
User's Guide (英語)
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65100EVM-030 — TPS65100 の評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS65100EVM-030 — TPS65100 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65100EVM-030 User's Guide | 2004/02/04 | |||
証明書 | TPS65100EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS6510x Triple Output LCD Supply With Linear Regulator and VCOM Buffer データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016/08/31 |