TPS65132BEVM
スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール
TPS65132BEVM
概要
The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency. With its input voltage range of 2.5V to 5.5V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and output currents up to 80mA. The EVM enables the user to evaluate the functionality of the complete circuit in a smart phone application with up to 40mA output current.
特長
- Dual Output
- VIN 2.5V to 5.5V
- Outputs adjustable
- I2C programmable
- 80mA Output Current
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65132BEVM — スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール
TPS65132BEVM — スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC654 — TPS65132 GUI Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC654 — TPS65132 GUI Software
製品
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc654 or www.ti.com/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65132B Evaluation Module (Rev. A) | 2016/02/10 | |||
| 証明書 | TPS65132BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |