TPS650941EVM-116
TPS65094x 評価基板
TPS650941EVM-116
概要
TPS650941EVM-116 は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である TPS65094 を提示します。
TPS65094 デバイスは、シングルチップ ソリューションのパワー マネージメント IC (PMIC) であり、最新の Intel™ プロセッサ向けに特化した設計を採用しています。これらのプロセッサのターゲットは、2S、3S、または 4S リチウムイオン バッテリ パックを使用する、NVDC (Narrow VDC)、または NVDC 以外の電源アーキテクチャを採用したタブレット、ウルトラブック、ノート PC です。TPS65094 デバイスは、最小フットプリント、最小コストのシステム電源ソリューションに複数の低電圧レールを統合した基本システムで使用できます。
TPS650941EVM-116 は、実際のアプリケーションで使用する TPS65094 を評価、テスト、開発するためのプラットフォームです。プロセッサとシステムが必要とするシーケンシングと機能のすべてを、このボード上で実証できます。また、この評価基板は、I²C 経由で通信を実施し、レジスタの値を変更する機能も搭載しています。デフォルトは TPS650941 です。
特長
- DVS
- シーケンシング
- I²C による通信と制御
- 総合的なシステム アーキテクチャの例
- この回路設計はテスト済みで発注可能、GUI とユーザーズ ガイドが公開済み
- USB A (オス) - Micro USB (オス) ケーブル
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS650941EVM-116 — TPS65094x 評価モジュール
TPS650941EVM-116 — TPS65094x 評価モジュール
サポート・ソフトウェア
TPS65094X-GUI — IPG-UI 用 TPS65094X GUI 拡張インストーラ。
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65094X-GUI — IPG-UI 用 TPS65094X GUI 拡張インストーラ。
Adding TPS65094X-GUI support to IPG-UI.
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Adding TPS65094X-GUI support to IPG-UI.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65094x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017/07/26 | |||
| 証明書 | TPS650941EVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS65094x Design Guide | 2015/08/29 |