TPS65037EVM

TPS65037x-Q1 の評価基板

TPS65037EVM

ご注文はこちら

概要

TPS65037EVM は、TPS65037x-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) デバイス向けの評価ボードです。この評価基板は、USB から I2C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、DC レギュレータの全入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。

特長
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 4V~18V の入力電源で動作
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
  • 機能安全準拠製品向け
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供
    • ASIL-B を目標とした体系的能力およびハードウェア完全性を提供
    • 内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
  • 中 VIN 用降圧コンバータ BUCK1
    • VIN 範囲:4V ~ 18V
    • VOUT 範囲:3V ~ 5V
    • 通常動作時の出力電流は最大 1500mA
    • ヒータ モードでは、出力電流は最大 2500mA まで対応 (温度および VSYS に制限があります)
    • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
    • VIN 範囲:2.5V ~ 5.5V
    • VOUT 範囲:0.8V ~ 1.8V
    • BUCK2 の出力電流は 2000mA、BUCK3 の出力電流は 1000mA
      BUCK3
    • スイッチング周波数:2.2MHz ~ 4.4MHz
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:2.5V ~ 5.5V
    • VOUT 範囲:1.2V ~ 3.3V
    • 最大 300mA の出力電流
    • 低いノイズ、高い PSRR
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650372-Q1 3 x 2.5mm の小型 QFN に封止、1 個の LDO と PMIC (パワー マネージメント IC) を搭載した 3 個の降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。リクエストする

数量限定

TPS65037EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65037EVM TPS65037x-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS65037X-GUI — TPS65037X グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650372-Q1 3 x 2.5mm の小型 QFN に封止、1 個の LDO と PMIC (パワー マネージメント IC) を搭載した 3 個の降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65037EVM TPS65037x-Q1 の評価基板

TPS65037X-GUI TPS65037X グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)

close
バージョン: 1.0.3
リリース日: 2025/10/17
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650372-Q1 3 x 2.5mm の小型 QFN に封止、1 個の LDO と PMIC (パワー マネージメント IC) を搭載した 3 個の降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65037EVM TPS65037x-Q1 の評価基板

リリース情報

TPS65037x Graphical User Interface (GUI)

認証

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650372-Q1 3 x 2.5mm の小型 QFN に封止、1 個の LDO と PMIC (パワー マネージメント IC) を搭載した 3 個の降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65037EVM TPS65037x-Q1 の評価基板
ダウンロードオプション

TPS65037EVM-DOC-CERT TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/02/13
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650372-Q1 3 x 2.5mm の小型 QFN に封止、1 個の LDO と PMIC (パワー マネージメント IC) を搭載した 3 個の降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65037EVM TPS65037x-Q1 の評価基板

リリース情報

TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。