TPS63901EVM
TPS63901 評価基板、昇降圧コンバータ用、入力電流制限および DVS 付き
TPS63901EVM
概要
TPS63901 デバイスは、静止電流が非常に小さい (代表値 75nA) 高効率の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、ユーザーがプログラム可能な 32 の出力電圧設定値 (1.8V~5V) を持っています。
TPS63901EVM-100 は TPS63901 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。
特長
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:1.8V ~ 5V
- 低静止電流:75nA 代表値
- シングル モード動作
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63901EVM-100 — TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS
TPS63901EVM-100 — TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS63901 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/24 | |||
| 証明書 | TPS63901EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/11/23 |